Danfoss logo

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise6
Anzahl Motorstellventile6
Anzahl Warmwasserkreise0
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypP302
Pumpen Anzahl6
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Warmwasser SpeicherladesystemNein
Warmwasser SpeichersystemNein
ZonenregelungYes

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.146 Kilogramm
Nettogewicht0.005 Kilogramm
Volume1.152 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm