ECL-Applikationsschlüssel, A390
087H3815
ECL-APPLIKATIONSSCHLÜSSEL A390
087H3815
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Heizkreise | 3 |
| Anzahl Motorstellventile | 3 |
| Anzahl Warmwasserkreise | 1 |
| Beschreibung | ECL-APPLIKATIONSSCHLÜSSEL A390 |
| Brauchwassererwärmungssystem | Nein |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A390 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | ECL-Applikationsschlüssel |
| Produkttyp | A390 |
| Pumpen Anzahl | 5 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Warmwasser Speicherladesystem | Ja |
| Warmwasser Speichersystem | Ja |
| Zonenregelung | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.193 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Volume | 1.075 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104078908 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |