Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, A214

087H3830

ECL Application key A214 DE. Heating / cooling control of ventilation systems

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise1
Anzahl Motorstellventile2
Anzahl Warmwasserkreise0
BeschreibungECL Application key A214 DE. Heating / cooling control of ventilation systems
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A214 DE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypA214
Pumpen Anzahl1
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warmwasser SpeicherladesystemNein
Warmwasser SpeichersystemNein
ZonenregelungNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.3 Kilogramm
Nettogewicht0.3 Kilogramm
Volume1.152 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104047782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm