Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, A267

087H3828

ECL Application key A267 DE. 2 x heating and 1 x DHW-tank control

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise2
Anzahl Motorstellventile2
Anzahl Warmwasserkreise1
BeschreibungECL Application key A267 DE. 2 x heating and 1 x DHW-tank control
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionECL Applikationsschlüssel A267 DE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypA267
Pumpen Anzahl4
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warmwasser SpeicherladesystemNein
Warmwasser SpeichersystemJa
ZonenregelungNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.356 Kilogramm
Nettogewicht0.005 Kilogramm
Volume1.095 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm