A201
087H3826
ECL Applikationsschlüssel A201
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ECL 2XX -Applikationsschlüssel
087H3826
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl Heizkreise | 3 |
| Anzahl Motorstellventile | 3 |
| Anzahl Warmwasserkreise | 0 |
| Beschreibung | ECL Application key A201 DE. Screed dry-out heating control |
| Brauchwassererwärmungssystem | Nein |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | ECL Applikationsschlüssel A201 |
| Product line | 08 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | ECL-Applikationsschlüssel |
| Produkttyp | A201 |
| Pumpen Anzahl | 3 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Warmwasser Speicherladesystem | Nein |
| Warmwasser Speichersystem | Nein |
| Zonenregelung | No |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.3 Kilogramm |
| Volume | 1.152 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |