Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, A260

087H3823

ECL Application key A260 DE. 2 x heating control

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise2
Anzahl Motorstellventile2
Anzahl Warmwasserkreise0
BeschreibungECL Application key A260 DE. 2 x heating control
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionECL Applikationsschlüssel A260 DE
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypA260
Pumpen Anzahl2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Warmwasser SpeicherladesystemNein
Warmwasser SpeichersystemNein
ZonenregelungNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.326 Kilogramm
Nettogewicht0.155 Kilogramm
Volume0.96 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104033327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm