Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, A247

087H3822

Applikationsschlüssel A247/347 DE

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise1
Anzahl Motorstellventile2
Anzahl Warmwasserkreise1
Aufbaulose
BeschreibungApplikationsschlüssel A247/347 DE
BrauchwassererwärmungssystemNein
Breite Paket [mm]0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Höhe Paket [mm]0 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionECL Applikationsschlüssel A247 / A347 DE
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypA247
Pumpen Anzahl4
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Tiefe Paket [mm]0 mm
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warmwasser SpeicherladesystemJa
Warmwasser SpeichersystemJa
ZonenregelungNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.396 Kilogramm
Nettogewicht0.1 Kilogramm
Volume1.152 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm