Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, A275

087H3814

ECL Application key A275. Boiler ON-OFF control with 2 x heating and 1 x DHW-tank control

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise2
Anzahl Motorstellventile1
Anzahl Warmwasserkreise1
BeschreibungECL Application key A275. Boiler ON-OFF control with 2 x heating and 1 x DHW-tank control
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionECL Applikationsschlüssel A275 DE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypA275
Pumpen Anzahl3
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warmwasser SpeicherladesystemNein
Warmwasser SpeichersystemJa
ZonenregelungNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.379 Kilogramm
Nettogewicht0.366 Kilogramm
Volume1.152 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104039022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm