Thermostate, DEVIreg™ Touch – reinweiß (begrenzte Sprache), Fühler, Typ: Raum+Boden
140F1068
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: Touchscreen
140F1068
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.000 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.000 |
| Anwendung | Floor heating |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beschreibung | DEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR |
| Breite [mm] | 85.00 mm |
| Breite Paket [mm] | 95 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-Montage | Nein |
| Display (Ja/Nein) | Ja |
| Displaytyp | Touchscreen |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 21 |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Fühler, Typ | Raum+Boden |
| Gangreserve | Ja |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Gewicht pro Batterie | 0 g |
| Höhe [mm] | 85 mm |
| Höhe Paket [mm] | 85 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller | Ja |
| Kompatibles Rahmensystem | Ja |
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 0.40 W |
| Material Description | Devireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 20 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 10 °C |
| Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | DEVIreg™ Touch – reinweiß (begrenzte Sprache) |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | DEVIreg™ Touch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelungsart | PWM |
| Relaisschalter | einpolig |
| Softwareklasse | A |
| Temperatur – Boden [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
| Thermostat-Schutzklasse | 21 |
| Tiefe [mm] | 24 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 140 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Zulassung | UkrTESTCE |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.242 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466225592 |