Thermostate, Fühler, Typ: Raum+Boden
140F1173
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 35, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: LCD
140F1173
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.001 |
| Anwendung | Floor heating |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beschreibung | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Breite [mm] | 85.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-Montage | Nein |
| Display (Ja/Nein) | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Element-Schutzklasse | 21 |
| Enthält Akkus | Yes |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I7(c)-V |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe | Schwarz |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Fühler, Typ | Raum+Boden |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Gewicht pro Batterie | 1 g |
| Höhe [mm] | 85 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 1.00 W |
| Material Description | DEVIreg Solo (Black) |
| Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | DEVIreg™ Solo (Black) |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | DEVIreg™ Solo |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelungsart | PWM |
| Temperatur – Boden [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
| Tiefe [mm] | 32 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 35 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
| Zulassung | CE |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 Gramm |
| Nettogewicht | 160 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253908 |