Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Thermostate, Fühler, Typ: Raum+Boden

140F1172

Temperatur – Boden [°C]: 5 - 35, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: LCD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeschreibungDEVIreg™ Solo (White)
Breite [mm]85.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Ja
DisplaytypLCD
Element-Schutzklasse21
Enthält AkkusYes
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeWeiß
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypRaum+Boden
Garantie [Jahr]2
Gewicht pro Batterie1 g
Höhe [mm]85 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Eigenschaften
Wert
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]1.00 W
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIreg™ Solo (White)
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypDEVIreg™ Solo
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungsartPWM
Temperatur – Boden [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]32 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
ZulassungCE
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht230 Gramm
Nettogewicht160 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885