Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Thermostate, DEVIreg™ Room, Fühler, Typ: Raum+Boden

140F1165

Temperatur – Boden [°C]: 4 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 4 - 35, Displaytyp: LED

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.000
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.000
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien1
AnzeigeartLED
Batterietyp oder NameSupercapacitor
BeschreibungDEVIreg Room Polar white
Breite [mm]85.00 mm
Breite Paket [mm]95 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypLED
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse21
Enthält AkkusYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypRaum+Boden
GangreserveJa
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]85 mm
Höhe Paket [mm]80 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kompatibler Fühlertyp anderer HerstellerJa
Kompatibles RahmensystemJa
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.20 W
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]5 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]4 °C
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIreg™ Room Polar white
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypDEVIreg™ Room
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
RegelungsartPWM
Relaisschaltereinpolig
SCIP-Dossier Nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-Dossier ProduktnameElectrical floor heating thermostat
SoftwareklasseA
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]4 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]4 °C
Tiefe [mm]24 mm
Tiefe Paket [mm]95 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek SemkoUkrTESTEAC
ZulassungCEUkrTESTEAC
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht204 Gramm
Nettogewicht153 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147