Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Thermostate, DEVIreg Display Connect, Fühler, Typ: Raum+Boden

140F1162

Temperatur – Boden [°C]: 4 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 4 - 35, Displaytyp: LED

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien1
AnzeigeartLED
BeschreibungDEVIreg Display Connect
Breite [mm]85.00 mm
Breite Paket [mm]95 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)PI
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Ja
DisplaytypLED
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse21
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
FarbeRAL 9016
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypRaum+Boden
GangreserveJa
Garantie [Jahr]5
Height (EF000040)85
Höhe [mm]85 mm
Höhe Paket [mm]80 mm
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kompatibler Fühlertyp anderer HerstellerJa
Kompatibles RahmensystemJa
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.20 W
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Eigenschaften
Wert
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]5 °C
Measuring range (EF001836)4-35
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]4 °C
Number of heater outputs (EF020681)1
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIreg™ Display Connect
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypDEVIreg Display Connect
RAL-number (EF000116)9016
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
RegelungsartPWM
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relaisschaltereinpolig
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
SCIP-Dossier Nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-Dossier ProduktnameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
SoftwareklasseA
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]4 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]4 °C
Temperature readable (EF021360)TRUE
Tiefe [mm]24 mm
Tiefe Paket [mm]95 mm
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)TRUE
With thermal feedback (EF000531)TRUE
ZerifizierungsunternehmenIntertek SemkoUkrTESTEAC
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht204 Gramm
Nettogewicht153 Gramm
Volume0.722 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm