Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Thermostate, Fühler, Typ: Boden

140F1164

Temperatur – Boden [°C]: 4 - 45, Displaytyp: LED

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.000
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.000
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien0
AnzeigeartLED
BeschreibungDEVIreg Basic Polar white
Breite [mm]85.00 mm
Breite Paket [mm]95 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypLED
Element-Schutzklasse21
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeRAL 9016
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypBoden
GangreserveNein
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]85 mm
Höhe Paket [mm]80 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kompatibles RahmensystemJa
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.20 W
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]5 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]4 °C
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIreg™ Basic Polar white
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypDEVIreg Basic
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
RegelungsartPWM
Relaisschaltereinpolig
SCIP-Dossier Nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP-Dossier ProduktnameElectrical floor heating thermostat
SoftwareklasseA
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]4 °C
Tiefe [mm]24 mm
Tiefe Paket [mm]95 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek SemkoUkrTESTEAC
ZulassungCEUkrTESTEAC
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht194 Gramm
Nettogewicht142 Gramm
Volume0.722 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm