Danfoss logo
Thermostats, DEVIreg™ 233, Sensor type: Floor, 13 A 140F1020

Thermostate, DEVIreg™ 233, Fühler, Typ: Boden

140F1020

Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DEVI Thermostate

Empfohlener Austausch: 140F1170

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
AnzeigeartLED
BeschreibungDEVIreg 233
Breite [mm]44.00 mm
Breite Paket [mm]95 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
DisplaytypKEIN DISPLAY
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse41
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeWeiß RAL 9010
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypBoden
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]71 mm
Höhe Paket [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]1.70 W
Material DescriptionDevireg 233
Ohmsche Last maximal [A]13 A
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIreg™ 233
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypDEVIreg™ 233
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RegelungsartHysterese
Relaisschaltereinpolig
Skaleneinstellung0 - 6
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]31 mm
Tiefe Paket [mm]140 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenCE
ZulassungCE
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.219 Kilogramm
Nettogewicht0.217 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466208984