Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Heizmatten, DTCE 200T, 200 W/m², 14.85 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83901987

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 19.8
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DEVI Heizmatten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungDTCE 200T 2900W 230V 0.75x19.8m
Betriebstemperatur [°C] [max.]75 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]777 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [m²]14.85 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]2900 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]400 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]18.2000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]6.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionDTCE-200 230V 2900W 0,75mx19,8m14,9m²
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]19.80 m
Mattenleistung [W/m²]200 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungDTCE 200T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDTCE 200T
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]1152 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]>300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.86 Kilogramm
Nettogewicht15.701 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.066 Kubikmeter
EAN/UPC5703466158425