Heizmatten, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
83901975
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 7.95
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DEVI Heizmatten
83901975
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 3 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | DTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 75 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 777 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Deckungsbereich [m²] | 5.96 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 1170 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 400 mm |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabelwiderstand [Ohm] | 45.2000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 6.0 m |
| Kaltleitertyp | DTCL |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Material Description | DTCE-200 230V 1175W 0,75mx7,95m 6m² |
| Mattenbreite [m] | 0.8 m |
| Mattenlänge [m] | 7.95 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 200 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | DTCE 200T |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | DTCE 200T |
| Satz Zubehör | No |
| Stärke [mm] | 7.00 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 1152 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UV-beständig | Ja |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
| Zugfestigkeit [N] | >300 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.84 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.782 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 20.23 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5703466158388 |