Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Heizmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.05 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83902041

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 5.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungDEVIsnow 300T 1227W 230V 0.75x5.4m
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]180 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]4.05 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
FüllmaterialPEX
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1225 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]180 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]43.2000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionDEVIsnow 1227W 230V, 0,75 X 5,4M
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]5.40 m
Mattenleistung [W/m²]300 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIsnow™ 300T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVIsnow™ 300T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]690 mm
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE40101830
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]450 N
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.78 Kilogramm
Nettogewicht3.663 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.356 Liter
EAN/UPC5703466187364