Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Heizmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 21.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

140F0630

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 28.2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungDEVIsnow 300T 6460W 400V 0.75x28.2m SPEZIAL
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]21.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
FüllmaterialPEX
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]6570 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]200 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]24.4000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]30.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionDEVIsnow 6460W 400V 0.75X28.2M KL
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]28.20 m
Mattenleistung [W/m²]300 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIsnow™ 300T
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVIsnow™ 300T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.0 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]1000 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]450 N
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.24 Kilogramm
Nettogewicht18.06 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume40 Liter
EAN/UPC5703466229347