Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 6.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0474

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
AußenmantelPVDF
BeschreibungDEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Connected load (EF004148)900-900
Connection voltage (EF005502)230-230
Deckungsbereich [m²]6.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fixation thermal conductor (EF002199)Glued
Garantie [Jahr]20
Heating conductor load (EF002197)11
Heizleistung [W]900 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]58.9000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
KaltleitertypDTWB
Length (EF001438)12000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]12.00 m
Mattenleistung [W/m²]150 W/m²
Model (EF000010)Heating cable
Number of cold conductors (EF002200)1
Power (EF000076)150
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypDEVImat™ 150T + DISPLAY
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Resistance (EF002431)58.9000 (ETIM_EU570104)
Satz ZubehörDEVIreg™ Display Connect
SCIP-Dossier Nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-Dossier ProduktnameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Surface (EF000486)6.0
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Thickness (EF000125)3.5
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With controller (EF003579)TRUE
With floor temperature sensor (EF008822)TRUE
With room temperature controller (EF001136)TRUE
With support mat (EF002198)TRUE
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.336 Kilogramm
Nettogewicht3.044 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253458