Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 5.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0473

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
AußenmantelPVDF
BeschreibungDEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]5.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]750 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]70.7000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
KaltleitertypDTWB
Material DescriptionDEVImat 150T 5m² 230V 750W + Display
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]10.00 m
Mattenleistung [W/m²]150 W/m²
Product line21
ProduktgruppeSets heating elements
ProdukttypDEVImat™ 150T + DISPLAY
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Satz ZubehörDEVIreg™ Display Connect
SCIP-Dossier Nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP-Dossier ProduktnameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.839 Kilogramm
Nettogewicht2.489 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253441