DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F0470
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 6
140F0470
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Außenmantel | PVDF |
| Beschreibung | DEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Connected load (EF004148) | 450-450 |
| Connection voltage (EF005502) | 230-230 |
| Deckungsbereich [m²] | 3.00 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fixation thermal conductor (EF002199) | Glued |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heating conductor load (EF002197) | 11 |
| Heizleistung [W] | 450 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 118.0000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Length (EF001438) | 6000 |
| Length of cold conductors (EF002201) | 4000 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 6.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
| Model (EF000010) | Heating cable |
| Number of cold conductors (EF002200) | 1 |
| Power (EF000076) | 150 |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttyp | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Resistance (EF002431) | 118.0000 (ETIM_EU570104) |
| Satz Zubehör | DEVIreg™ Display Connect |
| SCIP-Dossier Nr. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP-Dossier Produktname | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Self-adhesive (EF000434) | TRUE |
| Suitable as outdoor surface heating (EF009900) | FALSE |
| Suitable as roof surface heating (EF009901) | FALSE |
| Surface (EF000486) | 3.0 |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Thickness (EF000125) | 3.5 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Width (EF000008) | 500 |
| With controller (EF003579) | TRUE |
| With floor temperature sensor (EF008822) | TRUE |
| With room temperature controller (EF001136) | TRUE |
| With support mat (EF002198) | TRUE |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.128 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.836 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253410 |