Danfoss logo
DEVImat DSVF

Heizmatten, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0399

Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 70.5
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: DEVIheat™

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungSport fields
Anzahl Kaltleiter1
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Betriebstemperatur [°C] [max.]70 °C
BleifreiJa
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [m²]35.25 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]5
Heizleistung [W]3245 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
KabelabschirmungKupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm]2.5 mm
KabeltypEinzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm]16.3000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl2
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]24.0 m
KaltleitertypDSWA
Lagertemperatur [°C] [max.]80 °C
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]70.50 m
Mattenleistung [W/m²]90 W/m²
Product line21
ProduktbeschreibungDEVImat™ DSVF-90
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVIheat™ 90S
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]2.5 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE40101830
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type5-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenCE
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.1 Kilogramm
Nettogewicht10 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466217344