Heizmatten, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 10.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F0341
Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 20
140F0341
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 1 |
| Außenmantel | PVDF |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| Beschreibung | DEVIheat 150S 1500W 230V 0.5x20m |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 110 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 220 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 10.00 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 1500 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 590 mm |
| Kabelabschirmung | Kupfereinfassung |
| Kabeldurchmesser [mm] | 2.5 mm |
| Kabeltyp | Einzelleiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 35.3000 Ohm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 2 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 3.0 m |
| Kaltleitertyp | DSWB |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Material Description | Devimat DSVF-150 1500W, 230V 0,5x20M INT |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 20.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | DEVIheat™ 150S |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | DEVIheat™ 150S |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | No |
| Stärke [mm] | 3.0 mm |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Tiefe Paket [mm] | 220 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| UV-beständig | Nein |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek SemkoUkrTEST |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | CEUkrTESTEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.312 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.279 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466202906 |