Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Heizmatten, DEVIflex 175T, 175 W/m², 15.60 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1487

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 20.8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]15.60 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]2750 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]19.2000 Ohm
Eigenschaften
Wert
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]6.0 m
KaltleitertypDTCL
Material DescriptionDEVIflex 175T 15,6m² 230V 2750W
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]20.80 m
Mattenleistung [W/m²]175 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVIflex 175T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörSynthetic nail - 40 pc in box
Stärke [mm]7.90 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]400 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.54 Kilogramm
Nettogewicht11.386 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume85.75 Liter
EAN/UPC5703466253182