Thermostate, Veria T45
189B4060
Veria Control T45, digitaler Thermostat
189B4060
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.001 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.001 |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beschreibung | Veria Control T45, digitaler Thermostat |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | Touchscreen |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 30 |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Fühler, Typ | NTC |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Gewicht pro Batterie | 1 g |
| Höhe [mm] | 86 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | 13 A |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 2.00 W |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Product line | 21 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | Veria T45 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperatur – Boden [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.384 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |