Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

DS8 Thermostat

088L3042

Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungRoof frost protection
BeschreibungDS-824 Regen-/SchneesensorController
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypKEIN DISPLAY
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Fühler, TypOutdoor
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Ohmsche Last maximal [A]30 A@277V
Product line21
ProduktbeschreibungDS8 thermostat
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypPX controller
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.242 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Volume5.244 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm