Thermostate, LX Programmierbarer Thermostat, Fühler, Typ: Raum+Boden
088L5130
145 °F, 145 °F, Displaytyp: LCD
088L5130
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzeigeart | LED |
| Beschreibung | LX Programmierbarer Thermostat |
| Breite [mm] | 75.00 mm |
| Breite [Zoll] | 3.00 in |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-Montage | Nein |
| Display (Ja/Nein) | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Element-Schutzklasse | 21 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Weiß |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Frostschutz [°F] | 41 °F |
| Fühler, Typ | Raum+Boden |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Höhe [in] | 4.80 in |
| Höhe [mm] | 123 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | LX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor |
| Ohmsche Last maximal [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | LX Programmierbarer Thermostat |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | LX/TX thermostat |
| Regelungsart | PWM |
| Relaisschalter | einpolig |
| Temperatur – Boden [°F] [max.] | 145 °F |
| Temperatur – Boden [°F] [min.] | 145 °F |
| Temperaturbegrenzung [°F] [max.] | 145 °F |
| Temperaturbegrenzung [°F] [min.] | 145 °F |
| Tiefe [mm] | 25 mm |
| Tiefe [Zoll] | 1.00 in |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 136 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | 136 °F |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 120 V |
| Zerifizierungsunternehmen | C CSA US |
| Zulassung | c CSA us |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.242 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199305 |