Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Fühler, Typ: Elektronikbox

088L3437

Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow melting
Beschreibung200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Breite [Zoll]10.00 in
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypKEIN DISPLAY
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-SchutzklasseNEMA 1
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fühler, TypElektronikbox
Garantie [Jahr]2
Eigenschaften
Wert
Höhe [in]12.00 in
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 pc
Ohmsche Last maximal [A]200 A
Product line21
ProduktbeschreibungGX thermostat
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypGX controller
Tiefe [Zoll]5.00 in
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]120 V
Warranty type2-year product warranty

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.07 Kilogramm
Nettogewicht9.07 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.983 Kubikdezimeter
EAN/UPC5715162422373