Fühler, Typ: Elektronikbox
088L3436
Displaytyp: KEIN DISPLAY
088L3436
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Ground ice and snow melting |
| Beschreibung | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Breite [Zoll] | 10.00 in |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nein) | Nein |
| Displaytyp | KEIN DISPLAY |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | NEMA 1 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Elektronikbox |
| Garantie [Jahr] | 2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe [in] | 12.00 in |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 2 pc |
| Ohmsche Last maximal [A] | 100 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | GX thermostat |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | GX controller |
| Tiefe [Zoll] | 5.00 in |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 120 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.07 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.983 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5715162422342 |