Fühler, Typ: Ground
088L3415
Displaytyp: Beleuchtetes Display mit 2×16 Zeichen
088L3415
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Anzeigeart | LED |
| Beschreibung | GX850M ACP 208-600V |
| Breite [mm] | 76.00 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-Montage | Ja |
| Display (Ja/Nein) | Ja |
| Displaytyp | Beleuchtetes Display mit 2×16 Zeichen |
| Element-Schutzklasse | 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Ground |
| Fühlerausfallüberwachung | Ja |
| Gangreserve | Nein |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Höhe [mm] | 178 mm |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kompatibles Rahmensystem | Nein |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Länge [m] | 178.00 m |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 3.00 W |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Ohmsche Last maximal [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | GX thermostat |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | GX controller |
| Relaisschalter | einpolig |
| Tiefe [mm] | 76 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 120 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.96 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.96 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |