DS-5 Thermostat, Fühler, Typ: NTC
088L3046
Displaytyp: KEIN DISPLAY
088L3046
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Ground ice and snow melting |
| Anzeigeart | LED |
| Beschreibung | DS-5C Regen-/SchneesensorController |
| Breite [mm] | 178.00 mm |
| Breite [Zoll] | 7.00 in |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nein) | Nein |
| Displaytyp | KEIN DISPLAY |
| Element-Schutzklasse | 44 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Weiß |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Fühler, Typ | NTC |
| Höhe [in] | 4.75 in |
| Höhe [mm] | 121 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DS-5C Rain/Snow Sensor Controller |
| Ohmsche Last maximal [A] | 60 A(2x30A)@277V |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | DS-5 thermostat |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | GX controller |
| Relaisschalter | einpolig |
| Tiefe [mm] | 70 mm |
| Tiefe [Zoll] | 2.75 in |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperatur, [max.] [°F] | 185 °F |
| Umgebungstemperatur, [min.] [°F] | -40 °F |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 120 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | C CSA US |
| Zulassung | c CSA us |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.242 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 720825512341 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |