Thermostate, Danfoss ECtemp Smart polarweiß, Fühler, Typ: Raum+Boden
088L1140
Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Displaytyp: Touchscreen
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ECtemp Smart
088L1140
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.000 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.000 |
| Anwendung | Floor heating |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beschreibung | ECtemp Smart polarweiß |
| Breite Paket [mm] | 108 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-Montage | Nein |
| Displaytyp | Touchscreen |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 21 |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Fühler, Typ | Raum+Boden |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Gewicht pro Batterie | 0 g |
| Höhe [mm] | 85 mm |
| Höhe Paket [mm] | 84 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 0.40 W |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 20 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 10 °C |
| Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | Danfoss ECtemp Smart polarweiß |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | ECtemp Smart |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelungsart | PWM |
| Relaisschalter | einpolig |
| Softwareklasse | A |
| Temperatur – Boden [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
| Tiefe [mm] | 44 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 110 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | CEEACIntertek Semko |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.267 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.264 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239667 |