Thermostate, ECtemp 850, Fühler, Typ: ohne Fühler
088L0449
Displaytyp: Beleuchtetes Display mit 2×16 Zeichen
088L0449
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Anzeigeart | LED |
| Beschreibung | ECtemp 850 IV Latein mit Netzteil |
| Breite [mm] | 23.50 mm |
| Breite Paket [mm] | 232 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-Montage | Ja |
| Display (Ja/Nein) | Ja |
| Displaytyp | Beleuchtetes Display mit 2×16 Zeichen |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Fühler, Typ | ohne Fühler |
| Fühlerausfallüberwachung | Ja |
| Gangreserve | Nein |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Höhe [mm] | 86 mm |
| Höhe Paket [mm] | 72 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kompatibles Rahmensystem | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 3.00 W |
| Material Description | EFIT 850 NO SENSORS, GROUND OR ROOF |
| Ohmsche Last maximal [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | ECtemp 850 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Relaisschalter | einpolig |
| SCIP-Dossier Nr. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP-Dossier Produktname | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Tiefe [mm] | 53 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 280 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
| Zulassung | CE |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.688 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.653 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 4.508 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130391 |