Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Thermostate, ECtemp 610, Fühler, Typ: Ader

088L0448

Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
AnzeigeartLED
BeschreibungECtemp 610
Breite [mm]69.50 mm
Breite Paket [mm]95 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
DisplaytypKEIN DISPLAY
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse44
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeWeiß RAL 9010
Fühler, TypAder
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]100 mm
Höhe Paket [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.20
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.93 W
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Ohmsche Last maximal [A]10 A
Product line21
ProduktbeschreibungECtemp 610
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypECtemp 610
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RegelungsartHysterese
Relaisschalter2-polig
Skaleneinstellung-10 +50ºC
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]50 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]10 °C
Tiefe [mm]45 mm
Tiefe Paket [mm]140 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenEACIntertek Semko
ZulassungCE
Zweipoliger SchalterJa

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.272 Kilogramm
Nettogewicht0.222 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.008 Liter
EAN/UPC5703466130384