Danfoss logo
EFET 531 F

Thermostate, ECtemp 531, Fühler, Typ: Raum

088L0034

Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
AnzeigeartLED
BeschreibungECtemp 531
Breite [mm]85.00 mm
Breite Paket [mm]95 mm
CE-geprüftYes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypKEIN DISPLAY
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse31
Enthält AkkusNo
FarbeWeiß RAL 9010
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypRaum
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]85 mm
Höhe Paket [mm]85 mm
Hysterese (+/-)0.40
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.25 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
Ohmsche Last maximal [A]15 A
Product line21
ProduktbeschreibungECtemp 531
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypECtemp 53xer-Reihe
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RegelungsartHysterese
Relaisschalter2-polig
Skaleneinstellung5 - 35ºC
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]36 mm
Tiefe Paket [mm]140 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenNEMKO
ZulassungCE
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.24 Kilogramm
Nettogewicht0.17 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992