Danfoss logo
ECTEMP 440, NO SENSOR

Thermostate, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Temperatureinstellbereich [°C]: 5 - 35, Displaytyp: LCD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeschreibungECtemp 440, no sensor CN
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Ja
DisplaytypLCD
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
FarbeWeiß RAL 9010
Höhe [mm]86 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Product line21
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypECtemp 440
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]5 °C
Thermostat-Schutzklasse30
Tiefe [mm]13 mm
UL-zertifiziertNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.357 Kilogramm
Nettogewicht0.271 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.001 Kubikmeter
EAN/UPC5715162228814