Thermostate, ECtemp 330, Fühler, Typ: Ader
088L0445
Temperatureinstellbereich [°C]: 5 - 45, Displaytyp: KEIN DISPLAY
088L0445
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Anzeigeart | LED |
| Beschreibung | ECtemp 330 +5<>+45° |
| Breite [mm] | 36.00 mm |
| Breite Paket [mm] | 95 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-Montage | Ja |
| Displaytyp | KEIN DISPLAY |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Fühler, Typ | Ader |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Höhe [mm] | 86 mm |
| Höhe Paket [mm] | 85 mm |
| Hysterese (+/-) | 0.20 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 0.25 W |
| Material Description | EFET-330, +5°-+45°DINrail, sensor cable, |
| Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | ECtemp 330 |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | ECtemp 330er-Reihe |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelungsart | Hysterese |
| Relaisschalter | einpolig |
| Skaleneinstellung | +5 +45ºC |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 5 °C |
| Tiefe [mm] | 58 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 140 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | NEMKO |
| Zulassung | CE |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.172 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.17 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.778 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130353 |