Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Thermostate, Fühler, Typ: Raum+Boden

088L0032

Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
AnzeigeartLED
BeschreibungECtemp 132
Breite [mm]82.00 mm
Breite Paket [mm]89 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-MontageNein
DisplaytypKEIN DISPLAY
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse30
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeWeiß RAL 9010
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypRaum+Boden
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]82 mm
Höhe Paket [mm]93 mm
Hysterese (+/-)0.20
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]5.00 W
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Product line21
ProduktbeschreibungECtemp 132
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypECtemp 13xer-Reihe
RegelungsartHysterese
Relaisschaltereinpolig
Skaleneinstellung0 - 6
Temperatur – Boden [°C] [max.]50 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]20 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]36 mm
Tiefe Paket [mm]90 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenNEMKO
ZulassungCE
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.186 Kilogramm
Nettogewicht0.186 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738