Reflekt. Dämmplatten, 100Platten, 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: ECcell
Empfohlener Austausch: 140F1132
088L0097
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Beschreibung | Reflekt. Dämmplatten, 100Platten, 50m² |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
| Breite [mm] | 50.00 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Höhe Paket [mm] | 1300 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Länge [m] | 1.00 m |
| Material Description | EFCI DRY Dry 50m² |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sonstige Heizungsprodukte |
| Produkttyp | ECcell |
| Stärke [mm] | 13.00 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 1200 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 174.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 135 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1440 Liter |
| EAN/UPC | 5703466173589 |