Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflekt. Dämmplatten, 4Platten, 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
BeschreibungReflekt. Dämmplatten, 4Platten, 2m²
Betriebstemperatur [°C] [max.]80 °C
Breite [mm]50.00 mm
Breite Paket [mm]520 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Höhe Paket [mm]50 mm
Länge [m]1.00 m
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Product line21
ProduktbeschreibungReflekt. Dämmplatten, 4
ProduktgruppeSonstige Heizungsprodukte
ProdukttypECcell
Stärke [mm]13.0 mm
Tiefe Paket [mm]1175 mm
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE30141500
Warranty type10-year product warranty

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.2 Kilogramm
Nettogewicht7 Kilogramm
Volume30.55 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer