Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Heizmatten, Veria QM 150, 3.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 450 W

189B0166

Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter1
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeGelb
BeschreibungVeria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
Betriebstemperatur [°C] [max.]120 °C
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]3.00 m²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Garantie [Jahr]12
Heizleistung [W]450 W
HeizleiterisolierungFEP
KaltleiterJa
Eigenschaften
Wert
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTWB
Material DescriptionVeria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]6.00 m
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypVeria QM 150
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Stärke [mm]3.50 mm
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE40101830
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.873 Kilogramm
Nettogewicht1.854 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466206843