Heizmatten, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L0148
Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 4
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Heizmatten
088L0148
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Beschreibung | ECdry 100 340W 230V 4m² |
| Breite [mm] | 100.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Dämmstoff | PP-Schaum |
| Deckungsbereich [m²] | 4.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Heizleistung [W] | 340 W |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Installationshöhe, [min.] [mm] | 8 mm |
| Kabeltyp | Einzelleiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 156.0000 Ohm |
| Kaltleiter | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Danfoss ECdry 100 340W 230V 4m² |
| Mattenbreite [m] | 1.0 m |
| Mattenlänge [m] | 4.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 100 W/m² |
| Meterware | Nein |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | ECdry 100 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECdry |
| Satz Zubehör | No |
| Schallreduzierung [dB] | 17 dB |
| Stärke [mm] | 8.00 mm |
| Stromstärke [A] [max.] | 10.0 A |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmeleitwiderstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.039 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240465 |