Heizmatten, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
088L0141
Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 3
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Heizmatten
088L0141
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Beschreibung | ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Breite [mm] | 100.00 mm |
| Breite Paket [mm] | 250 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Dämmstoff | PP-Schaum |
| Deckungsbereich [m²] | 3.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Heizleistung [W] | 132 W |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Installationshöhe, [min.] [mm] | 8 mm |
| Kabeltyp | Einzelleiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| Kaltleiter | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Danfoss ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Mattenbreite [m] | 1.0 m |
| Mattenlänge [m] | 3.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 55 W/m² |
| Meterware | Nein |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | ECdry 55 |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | ECdry |
| Satz Zubehör | No |
| Schallreduzierung [dB] | 17 dB |
| Stärke [mm] | 8.00 mm |
| Stromstärke [A] [max.] | 10.0 A |
| Tiefe Paket [mm] | 1050 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Wärmeleitwiderstand [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.747 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238202 |