Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Heizmatten, ECdry, 55 W/m², 2.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0140

Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 1, Mattenlänge [m]: 2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Heizmatten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
BeschreibungECdry 55 77W 230V 2m²
Breite [mm]100.00 mm
Breite Paket [mm]180 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DämmstoffPP-Schaum
Deckungsbereich [m²]2.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Garantie [Jahr]5
Heizleistung [W]77 W
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Installationshöhe, [min.] [mm]8 mm
KabeltypEinzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm]687.0000 Ohm
KaltleiterNein
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 77W 230V 2m²
Mattenbreite [m]1.0 m
Mattenlänge [m]2.00 m
Mattenleistung [W/m²]55 W/m²
MeterwareNein
Product line21
ProduktbeschreibungECdry 55
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECdry
Satz ZubehörNo
Schallreduzierung [dB]17 dB
Stärke [mm]8.00 mm
Stromstärke [A] [max.]10.0 A
Tiefe Paket [mm]1050 mm
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE40101830
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmeleitwiderstand [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Warranty type5-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.353 Kilogramm
Nettogewicht3.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume34.02 Liter
EAN/UPC5703466238196