Heizmatten, LXmat, 12 W/ft², 145 ft², Versorgungsspannung [V] [AC]: 240
088L3185
Kabeltyp: Zweileiter
088L3185
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| Beschreibung | LX Mat 240V, 145 Sq. Ft., 1765W |
| Betriebstemperatur [°F] [max.] | 149 °F |
| Bleifrei | Ja |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Deckungsbereich [ft2] | 145 ft² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Flammhemmend | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 1750 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [Zoll] | 0.19 in |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 32.6000 Ohm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleiterlänge [ft] | 13.0 ft |
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Lagertemperatur [°F] [max.] | 212 °F |
| Material Description | LX Mat 240V, 145 Sq. Ft., 1765W |
| Mattenbreite [ft] | 2.0 ft |
| Mattenlänge [ft] | 72.5 ft |
| Mattenleistung [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | LX Mat |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | LXmat |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | No |
| Stromstärke [A] [max.] | 7.3 A |
| Temperatur bei Installation [°F] | 23 °F |
| UL-zertifiziert | No |
| UV-beständig | Nein |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 240 V |
| Zerifizierungsunternehmen | C CSA US |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | c CSA us |
| Zulassungsstandard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.227 Kilogramm |
| Volume | 38.885 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140406 |
| Proposition 65 | Cancer |