Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Heizmatten, LXmat, 12 W/ft², 50 ft², Versorgungsspannung [V] [AC]: 120

088L3158

Kabeltyp: Zweileiter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungLX Mat 120V, 50 Sq. Ft., 590W
Betriebstemperatur [°F] [max.]149 °F
BleifreiJa
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [ft2]50 ft²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]600 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [Zoll]0.19 in
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]24.6000 Ohm
KaltleiterJa
Eigenschaften
Wert
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [ft]13.0 ft
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°F] [max.]212 °F
Material DescriptionLX Mat 120V 590W 50Sq. Ft.
Mattenbreite [ft]2.0 ft
Mattenlänge [ft]25.0 ft
Mattenleistung [W/ft²]12 W/ft²
Product line21
ProduktbeschreibungLX Mat
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypLXmat
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stromstärke [A] [max.]4.9 A
Temperatur bei Installation [°F]23 °F
UL-zertifiziertNo
UNSPSC-CODE40101830
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]120 V
ZerifizierungsunternehmenC CSA US
Zugfestigkeit [N]120 N
Zulassungc CSA us
ZulassungsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.967 Kilogramm
Nettogewicht2.938 Kilogramm
Volume22.739 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466140215
Proposition 65Cancer