Heizmatten, GXmat, 50 W/ft², 90 ft², Versorgungsspannung [V] [AC]: 208
088L3233
Kabeltyp: Zweileiter
088L3233
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Ground ice and snow melting |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | GX Mat 208V, 45 Ft. 90 Sq. Ft. 4230W |
| Betriebstemperatur [°F] [max.] | 149 °F |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 105 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Deckungsbereich [ft2] | 90 ft² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 2000 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Flammhemmend | Ja |
| Füllmaterial | PEX |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 4235 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 330 mm |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [Zoll] | 0.25 in |
| Kabeltyp | Zweileiter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabelwiderstand [Ohm] | 10.2000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleiterlänge [ft] | 19.6 ft |
| Kaltleitertyp | AWG10 |
| Lagertemperatur [°F] [max.] | 220 °F |
| Material Description | GX Mat 208V, 45 Ft. 90 Sq. Ft. 4235W |
| Mattenbreite [ft] | 2.0 ft |
| Mattenlänge [ft] | 45.0 ft |
| Mattenleistung [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | GX Mat |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | GXmat |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Satz Zubehör | No |
| Stromstärke [A] [max.] | 20.3 A |
| Temperatur bei Installation [°F] | 23 °F |
| Tiefe Paket [mm] | 90 mm |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UV-beständig | Ja |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 208 V |
| Zerifizierungsunternehmen | UL LLC |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | E543796 |
| Zulassungsstandard | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.56 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.454 Kilogramm |
| Volume | 74.851 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149652 |
| Proposition 65 | Cancer |