Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Heizmatten, GXmat, 50 W/ft², 100 ft², Versorgungsspannung [V] [AC]: 240

088L3213

Kabeltyp: Zweileiter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungGX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 5000W
Betriebstemperatur [°F] [max.]149 °F
BleifreiJa
Breite Paket [mm]600 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [ft2]100 ft²
Deformationsfestigkeit [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FlammhemmendJa
FüllmaterialPEX
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]5030 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]800 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [Zoll]0.25 in
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]11.5000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleiterlänge [ft]19.6 ft
KaltleitertypAWG10
Lagertemperatur [°F] [max.]220 °F
Material DescriptionGX Mat 240V, 50 Ft 100 Sq. Ft., 5030W
Mattenbreite [ft]2.0 ft
Mattenlänge [ft]50.0 ft
Mattenleistung [W/ft²]50 W/ft²
Product line21
ProduktbeschreibungGX Mat
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypGXmat
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stromstärke [A] [max.]20.8 A
Temperatur bei Installation [°F]23 °F
Tiefe Paket [mm]1364 mm
UL-zertifiziertYes
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]240 V
ZerifizierungsunternehmenUL LLC
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungE543796
ZulassungsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.626 Kilogramm
Nettogewicht10.52 Kilogramm
Volume0.075 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466143889
Proposition 65Cancer