Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Heizmatten, GXmat, 50 W/ft², 15 ft², Versorgungsspannung [V] [AC]: 240

088L3201

Kabeltyp: Zweileiter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungGX Mat 240V, 15 Sq. Ft., 750W
Betriebstemperatur [°F] [max.]149 °F
BleifreiJa
Breite Paket [mm]600 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [ft2]15 ft²
Deformationsfestigkeit [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FlammhemmendJa
FüllmaterialPEX
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]740 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]800 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [Zoll]0.25 in
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]77.9000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleiterlänge [ft]19.6 ft
KaltleitertypAWG14
Lagertemperatur [°F] [max.]220 °F
Material DescriptionGX Mat 240V, 7.5 Ft 15 Sq. Ft., 740W
Mattenbreite [ft]2.0 ft
Mattenlänge [ft]7.5 ft
Mattenleistung [W/ft²]50 W/ft²
Product line21
ProduktbeschreibungGX Mat
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypGXmat
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stromstärke [A] [max.]3.1 A
Temperatur bei Installation [°F]23 °F
Tiefe Paket [mm]1364 mm
UL-zertifiziertYes
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]240 V
ZerifizierungsunternehmenUL LLC
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungE543796
ZulassungsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.61 Kilogramm
Nettogewicht1.907 Kilogramm
Volume74.851 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466143766
Proposition 65Cancer